Charnière avec fonction de serrage, zinc (27868)

Charnière avec fonction de serrage, zinc (27868)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fonction de serrage : peuvent être serrées à l'aide de la manette indexable dans toutes les positions

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· Disponibles avec ou sans broche-guide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27868-40232300
27868-40232308
27868-40232310
27868-40232500
27868-40232508
27868-40232510
27868-45252500
27868-45252508
27868-45252510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite Broches-guides pour rainure Poids (ERP)
(kg)

25.45 €

1 4 jours 22.522.5-0.2274

25.45 €

1 4 jours 22.522.580.2323

25.45 €

1 4 jours 22.522.5100.2284

25.45 €

1 4 jours 22.525-0.2277

25.45 €

1 4 jours 22.52580.2282

25.45 €

1 4 jours 22.525100.2305

25.45 €

1 4 jours 2525-0.2274

25.45 €

1 4 jours 252580.2284

25.45 €

1 4 jours 2525100.2299

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Corps de finition de surface laqué poudre Couleur principale noir
Type de fixation avec perçages B=Largeur 40 A=Longueur 74
Désignation Charnière Finition 1 avec fonction de serrage Type de produit charnière avec fonction de serrage
Matière de composant acier F1(N) 1500 F2(N) 650
Surface composants zingué

Assistance technique