Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN (07219) (Numéros de référence)

Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN (07219)
· Inox 1.4404.

· Taille M6 - M12

· Bague d'étanchéité remplaçable

· Matériaux de qualité alimentaire

· Géométrie optimisée pour le nettoyage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07219-11106X30
07219-11106X40
07219-11106X50
07219-11108X30
07219-11108X40
07219-11108X50
07219-11110X30
07219-11110X40
07219-11110X50
07219-11112X30
07219-11112X40
07219-11112X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
D=diamètre de l'alésage
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
D2=Diamètre
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
R
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

8.85 €

1 4 jours 2.56.41415.742.5303.50.0280

10.20 €

1 4 jours 2.56.41415.742.5403.50.0380

11.81 €

1 4 jours 2.56.41415.742.5503.50.0480

12.63 €

1 4 jours 2.58.41819.742.5303.50.0480

14.23 €

1 4 jours 2.58.41819.742.5403.50.0580

16.30 €

1 4 jours 2.58.41819.742.5503.50.0680

15.44 €

1 4 jours 2.510.52223.742.5303.50.0800

17.87 €

1 4 jours 2.510.52223.742.5403.50.0950

19.89 €

1 4 jours 2.510.52223.742.5503.50.1090

26.00 €

1 4 jours 3132628.2533040.1200

26.94 €

1 4 jours 3132628.2534040.1400

29.81 €

1 4 jours 3132628.2535040.1600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme À épaulement Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404
Corps de finition de surface Non poli Couleur de composant Bleu outremer RAL 5002 Matière de composant Thermoplastique
Désignation Douille entretoise Type de conditionnement Unitaire Finition 1 Design hygiénique
Finition 2 Avec joint RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique