Verin pneumatique, vérin compact DIN ISO 21287, double effet, filetage (12001)

Verin pneumatique, vérin compact DIN ISO 21287, double effet, filetage (12001)
· Double effet

· Amortisseur élastique bilatéral intégré

· Rainures de capteur en T pour la fixation des détecteurs de proximité

· Pour les opérations de serrage avec des courses faibles

· Tige de piston au choix avec taraudage et filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12001-0200102
12001-0200252
12001-0200502
12001-0250102
12001-0250252
12001-0250502
12001-0320102
12001-0320252
12001-0320502
12001-0400102
12001-0400252
12001-0400502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B Ø de piston D D1 D3 D4 D5 L L1 L2 P P1 P2 Force de piston à 6 bars
(N)
Force de rappel à 6 bars
(N)
SW T T1 T2 Course S Poids (ERP)
(kg)

58.98 €

1 4 jours 223720M810M54.27.547±0.5166M547188142812.34.22.5100.1506

60.68 €

1 4 jours 223720M810M54.27.562±0.5166M547188142812.34.22.5250.1874

64.18 €

1 4 jours 223720M810M54.27.587±0.5166M547188142812.34.22.5500.2470

66.12 €

1 4 jours 264125M810M54.27.549±0.5166M537.5295248813.54.22.5100.1858

69.66 €

1 4 jours 264125M810M54.27.564±0.5166M537.5295248813.54.22.5250.2264

75.90 €

1 4 jours 264125M810M54.27.589±0.5166M537.5295248813.54.22.5500.2949

72.68 €

1 4 jours 32.549.232M10x1.2512M65.2954±0.5197G1/8-7.548241510154.52100.2737

78.99 €

1 4 jours 32.549.232M10x1.2512M65.2969±0.5197G1/8-7.548241510154.52250.3190

89.31 €

1 4 jours 32.549.232M10x1.2512M65.2994±0.5197G1/8-7.548241510154.52500.3941

95.73 €

1 4 jours 3857.240M10x1.2512M65.2955±0.7197G1/8-7.575468710154.22100.3293

103.14 €

1 4 jours 3857.240M10x1.2512M65.2970±0.7197G1/8-7.575468710154.22250.3782

114.32 €

1 4 jours 3857.240M10x1.2512M65.2995±0.7197G1/8-7.575468710154.22500.4561

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier inoxydable D6 6 DIN ISO DIN ISO 21287
Désignation verin pneumatique Matière du corps de base aluminium Finition 1 Vérin compact
Finition 2 filetage RoHS oui

Assistance technique