Blockzylinder hydraulisch, forme B, raccord à bride avec joint acier (04624)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-50-160822021
04624-50-161612021
04624-50-162022021
04624-50-163212021
04624-50-165012021
04624-50-200822021
04624-50-201612021
04624-50-202022021
04624-50-203212021
04624-50-205012021
04624-50-250822021
04624-50-252012021
04624-50-252022021
04624-50-255012021
04624-50-321022021
04624-50-322022021
04624-50-322512021
04624-50-325012021
04624-50-401022021
04624-50-402022021
04624-50-402512021
04624-50-405012021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B B1 B3 Force de compression à 100 bars
(kN)
D D1 D2 D3 D4 D5 surface utile du piston
(cm²)
Type de forme G H H1 L L1 L2 Diamètre du piston SW Force de traction à 100 bar
(kN)
Course Poids (ERP)
(kg)

204.05 €

1 4 jours 604020210116.56.3x348.82à simple effetM6x153522566.46168-80.8280

204.05 €

1 4 jours 604020210116.56.3x348.82à double effetM6x153522566.461681.2160.8254

226.89 €

1 4 jours 604020210116.56.3x348.82à simple effetM6x153522916.46168-200.9000

226.89 €

1 4 jours 604020210116.56.3x348.82à double effetM6x153522736.461681.2321.1500

226.89 €

1 4 jours 604020210116.56.3x348.82à double effetM6x153522916.461681.2501.5000

208.32 €

1 4 jours 6040223.112116.58.5x348.83.1à simple effetM8x163522616.472010-80.9000

199.77 €

1 4 jours 6040223.112116.58.5x348.83.1à double effetM8x163522616.4720102160.8500

228.31 €

1 4 jours 6040223.112116.58.5x348.83.1à simple effetM8x163522956.472010-201.4000

204.05 €

1 4 jours 6040223.112116.58.5x348.83.1à double effetM8x163522776.4720102321.1280

211.18 €

1 4 jours 6040223.112116.58.5x348.83.1à double effetM8x163522956.4720102501.4000

208.32 €

1 4 jours 6550254.916148.510.5x449.84.9à simple effetM10x174530648.672513-81.4000

208.32 €

1 4 jours 6550254.916148.510.5x449.84.9à double effetM10x174530648.6725132.9201.2200

241.16 €

1 4 jours 6550254.916148.510.5x449.84.9à simple effetM10x174530948.672513-201.7000

216.89 €

1 4 jours 6550504.916148.510.5x449.84.9à double effetM10x174530948.6725132.9501.7000

246.85 €

1 4 jours 755527.58201810.512.5x459.88à simple effetM12x1855357510.6103217-102.1000

303.93 €

1 4 jours 755527.58201810.512.5x459.88à simple effetM12x18553510010.6103217-202.8000

246.85 €

1 4 jours 755527.58201810.512.5x459.88à double effetM12x1855357510.61032174.9252.0000

303.93 €

1 4 jours 755527.58201810.512.5x459.88à double effetM12x18553510010.61032174.9502.7000

286.81 €

1 4 jours 856331.512.6251810.516.5x759.812.5à simple effetM16x2763407910.6104022-103.2000

345.32 €

1 4 jours 856331.512.6251810.516.5x759.812.5à simple effetM16x27634010410.6104022-203.8000

286.81 €

1 4 jours 856331.512.6251810.516.5x759.812.5à double effetM16x2763407910.61040227.7252.7000

345.32 €

1 4 jours 856331.512.6251810.516.5x759.812.5à double effetM16x27634010410.61040227.7504.4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement raccord à bride avec joint torique Forme B H3 1.1
Désignation vérin-bloc Matière du corps de base acier Surface corps bruni
Finition 1 hydraulique RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique