Goupille cylindrique taraudage ähnlich DIN EN ISO 8735, ceramic blanc (03325)

Goupille cylindrique taraudage ähnlich DIN EN ISO 8735, ceramic blanc (03325)
· Idéales pour la construction de dispositifs

· Indéformables même en cas de températures élevées

· Isolant électrique

· Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres

· Facile à démonter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03325-01-06X14
03325-01-06X20
03325-01-06X24
03325-01-06X28
03325-01-06X32
03325-01-06X40
03325-01-08X24
03325-01-08X32
03325-01-08X40
03325-01-08X50
03325-01-10X32
03325-01-10X40
03325-01-12X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre D1 DIN EN ISO Désignation L=Longueur L1 env. L2 env. T Finition 1 Poids en kg (ERP)
(kg)

36.23 €

1 4 jours 6M4similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique140.82.16Taraudage0.0018

39.11 €

1 4 jours 6M4similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique200.82.16Taraudage0.0028

39.96 €

1 4 jours 6M4similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique240.82.16Taraudage0.0035

41.19 €

1 4 jours 6M4similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique280.82.16Taraudage0.0042

41.61 €

1 4 jours 6M4similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique320.82.16Taraudage0.0049

42.85 €

1 4 jours 6M4similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique400.82.16Taraudage0.0062

44.10 €

1 4 jours 8M5similaire à DIN EN ISO 8735Goupille Cylindrique2412.68taraudage0.0063

45.33 €

1 4 jours 8M5similaire à DIN EN ISO 8735Goupille Cylindrique3212.68taraudage0.0087

50.31 €

1 4 jours 8M5similaire à DIN EN ISO 8735Goupille Cylindrique4012.68taraudage0.0111

52.58 €

1 4 jours 8M5similaire à DIN EN ISO 8735Goupille Cylindrique5012.68taraudage0.0142

49.68 €

1 4 jours 10M6similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique321.2310Taraudage0.0135

51.98 €

1 4 jours 10M6similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique401.2310Taraudage0.0173

57.75 €

1 4 jours 12M6similaire à DIN EN ISO8735goupille cylindrique401.63.810Taraudage0.0254

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du corps de base blanc Matière du corps de base ceramic RoHS oui

Assistance technique