Bride avec bride aluminium, pour tube rond (29014)

Bride avec bride aluminium, pour tube rond (29014)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29014-5220
29014-5225
29014-5230
29014-5240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B C D A=Diamètre intérieur R K S E H L=hauteur G=Largeur M=longueur Poids (ERP)
(kg)

27.14 €

1 4 jours 7304520.24662M8x50455752.575750.2955

27.14 €

1 4 jours 7304525.24662M8x50455752.575750.2857

27.14 €

1 4 jours 7304530.24662M8x50455752.575750.2699

30.59 €

1 4 jours 9406040.25775M8x706076701001000.5578

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant acier
Version 2 pour tube rond Finition 1 avec bride Désignation Bride
Surface composants zingué N 10 RoHS oui

Assistance technique