Bride avec pied, pour tube rond, à articulation sphérique, thermoplastique (29010)

Bride avec pied, pour tube rond, à articulation sphérique, thermoplastique (29010)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29010-181

Référence pièce
29010-181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.53 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Matériau du composant acier Version 2 pour tube rond
B 5.5 C 21 Finition 1 avec pied
Désignation Bride D M5X10 A=Diamètre intérieur 18
K 30 Surface composants zingué E 50
H 20 F 15 Type de forme à articulation sphérique
Mb(Nm) 5 L=hauteur 53 N 5
G=Largeur 40 O 38 U 40
M=longueur 30 RoHS oui PL Edelstahl non
Poids (ERP)(kg) 0.0490

Vous vous trouvez sur la page de Bride avec pied, pour tube rond, à articulation sphérique, thermoplastique (29010), le numéro d'article est le suivant: 29010-181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29010-181.

Assistance technique