Bride de pied en plastique (29010)

Bride de pied en plastique (29010)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29010-18
29010-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Largeur
(mm)
K
(mm)
L=hauteur
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 jours 185.326.5263445303252124.5M6x180.0243

4.61 €

1 4 jours 306.541.54252.5604050828.539M8x250.0730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Thermoplastique Matériau du composant Acier Surface composants Zingué
Désignation Bride Finition 1 Avec pied Version 2 Pour tube rond
RoHS Oui

Assistance technique