Bride en te, pour tube rond, forme B, acier inox. (29006)

Bride en te, pour tube rond, forme B, acier inox. (29006)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

· Finition : polissage électrolytique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29006-13030
29006-14040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L C D A=Diamètre intérieur R K B=Diamètre intérieur S P E H M F Poids (ERP)
(kg)

88.79 €

1 4 jours 874038.430.1697830.1M8x3045.5383958480.3974

142.76 €

1 4 jours 124.96050.440.17102.511240.17M10x35525051.887630.8401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Version 2 pour tube rond
Finition 1 en te Désignation Bride Forme B
RoHS oui

Assistance technique