Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29006-51212 |
29006-51414 |
29006-51515 |
29006-51616 |
29006-51818 |
29006-52020 |
29006-52525 |
29006-53030 |
29006-54040 |
29006-55050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | A=Diamètre intérieur (mm) | B=Diamètre intérieur (mm) | C | D | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 4 jours | A | 12.1 | 12.1 | 28 | 25 | 32 | 35.5 | 25 | 30 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | 0.0927 | ||
17.88 € | 1 | 4 jours | A | 14.1 | 14.1 | 28 | 25 | 32 | 35.5 | 25 | 30 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | 0.0858 | ||
17.88 € | 1 | 4 jours | A | 15.1 | 15.1 | 28 | 25 | 32 | 35.5 | 25 | 30 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | 0.0820 | ||
17.88 € | 1 | 4 jours | A | 16.1 | 16.1 | 28 | 25 | 32 | 35.5 | 25 | 30 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | 0.0791 | ||
17.88 € | 1 | 4 jours | A | 18.1 | 18.1 | 28 | 25 | 32 | 35.5 | 25 | 30 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | 0.0710 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | A | 20.1 | 20.1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 42.5 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72.5 | M8x25 | 0.2755 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | A | 25.1 | 25.1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 42.5 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72.5 | M8x25 | 0.2434 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | A | 30.1 | 30.1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 42.5 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72.5 | M8x25 | 0.1940 | ||
31.97 € | 1 | 4 jours | B | 40.15 | 40.15 | 55 | 56 | 60 | 74 | 56 | 61 | 116 | 134 | 88 | 40 | 108 | M10x30 | 0.5310 | ||
33.16 € | 1 | 4 jours | B | 50.22 | 50.22 | 63 | 66 | 66 | 84 | 66 | 71 | 131 | 149 | 98 | 45 | 123 | M10x35 | 0.6782 |
Loading...
Matériau | Aluminium | Matériau du composant | Acier | Corps de finition de surface | Zingué |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride | Finition 1 | En te | Version 2 | Pour tube rond |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Forme
A=Diamètre intérieur(mm)
B=Diamètre intérieur(mm)
C
D
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles