Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29006-181
Matériau principal | thermoplastique | Matériau du composant | acier | Version 2 | pour tube rond |
---|---|---|---|---|---|
L | 85 | C | 21 | Finition 1 | en te |
Désignation | Bride | D | M5X10 | A=Diamètre intérieur | 18.1 |
K | 30 | B=Diamètre intérieur | 5.5 | Surface composants | zingué |
E | 30 | H | 20 | G | 40 |
M | 30 | F | 15 | Type de forme | à articulation sphérique |
Mb(Nm) | 8 | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Poids (ERP)(kg) | 0.0630 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride en te, pour tube rond, à articulation sphérique, thermoplastique (29006), le numéro d'article est le suivant: 29006-181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29006-181.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles