Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29014-130 |
29014-140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Largeur (mm) | K (mm) | L=hauteur (mm) | M=longueur (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.32 € | 1 | 4 jours | 30.1 | 7 | 30 | 37.4 | 32.4 | 55 | 50 | 59.2 | 78 | 7 | 40 | 45.5 | M8x30 | 0.3778 | ||
126.49 € | 1 | 4 jours | 40.17 | 9 | 42 | 49.4 | 46.4 | 80 | 69 | 80 | 80 | 10 | 60 | 52 | M10x35 | 0.8348 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Électropoli | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | Avec bride | Version 2 | Pour tube rond |
H(mm) | 60 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Largeur(mm)
K(mm)
L=hauteur(mm)
M=longueur(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles