Module portique pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20200)

Module portique pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20200)
· Avec guidage sur rail rectifié

· Capacité de charge élevée grâce au profilé aluminium rigide

· Longueur de course jusqu'à 5 m

· Force du piston jusqu'à 640 N

· Répétabilité ±0,02 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20200-1065X0500
20200-1090X0500
20200-1115X0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A Consommation d'air par course 10 mm à 6 bars
(ccm)
B B1 C1 C2 C3 Ø de piston D1 D2 E E1 E2 F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
H H1 H2 H3 L=Longueur L1 L2 L3 L4 Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
N (nombre de dents) P P1 P2 P3 P4 Force de piston à 6 bars
(N)
S1 Taille Amortisseur assorti Poids (ERP)
(kg)

3,720.33 €

1 4 jours 421865758.12.56.81810M55015204606106106107069.511.521.51751102787.5171552602604M58.5-8.525.8150406526300-12100105.0000

4,130.75 €

1 4 jours 6735901008.12.56.82510M66525255607507507508584.5253523515032117.525.53104104104G1/8923303825064.59026300-14150106.0000

5,104.91 €

1 4 jours 97881251351058.54013M89020301550207020702070115114.52544.830522032152.525.51570227022706G1/415.519.540.560.564062.511526300-20150166.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Désignation Module Portique Matière du corps de base aluminium
Connecteur assorti 20950-010X2000 Commutateur de proximité assorti 20910-030 Course S 500
Finition 1 pneumatique Finition 2 à guidage sur rail RoHS oui

Assistance technique