Pince parallèle, aluminium (20100)

Pince parallèle, aluminium (20100)
· À actionnement pneumatique

· Poids de la pièce à usiner compris entre 0,12 et 4,74 kg

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Serrage parfaitement au centre grâce à un mécanisme à coulisse

· Arbres de guidage rectifiés et trempés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20100-030025
20100-040036
20100-050085
20100-100170
20100-120260
20100-120380
20100-120660
20100-150650
20100-151050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 A2 A3 Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
B=Largeur B1 B2 C max. Force de serrage à 6 bars
(N)
Ø de piston D D1 D2 D3 D4 E E1 E2 E3 E4 E5 Force d'ouverture à 6 bars
(N)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
H=Hauteur H1 L=Longueur L1 L2 M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
Moment d'inertie (10⁻³ kgm²)
(10⁻³ kgm²)
P P1 P2 P3 P4 Poids recommandé de la pièce à usiner
(kg)
Connecteur assorti Commutateur de proximité assorti T T1 T2 T3 Course par mors Poids (ERP)
(kg)

720.08 €

1 4 jours 21.554.5-0.34196-2525147M363M311-1117.5-11351408414040134034191.61.51.50.00632M59.59.54.5160.12-20900-010X20001.60.5-3.530.0513

759.57 €

1 4 jours 2456-0.8261064036167M47.54.3M415-152415154625082714512.56050243.93.71.30.0278M54.57618.50.17-20900-030X30001.612.54.240.1252

864.11 €

1 4 jours 33.555-2.5281265085257M47.54.3M526-1532202095280100725620706034661.60.0767M5476.5280.4-20900-030X30001.612.54.550.1916

996.29 €

1 4 jours 22.54.510-84016665170327M47.54.3M632-323832321705401504006718.510082421214120.416M5996270.7620950-010X200020900-0401.61.52.54.5100.4444

1,179.76 €

1 4 jours 20811-15.14520-802604010M610.56.4M848482448323226011006403408123.512096602730120.787R1/888830.51.1720950-010X200020900-0502.11.5-6.5120.8400

1,440.20 €

1 4 jours 21691623.66025-1103805010M610.56.4M848-48584848380150035021008739145120705767951.89R1/8151511.5301.7820950-010X200020900-0402.12-6.5121.2600

1,440.20 €

1 4 jours 21691623.66025-1106605010M610.56.4M848-48584848660150035021008739145120705767951.89R1/8151511.5302.9620950-010X200020900-0402.12-6.5121.2610

1,755.82 €

1 4 jours 2711122046.87528-1406506310M613.58.2M848724872484865019008903700108471711409087942015.36R1/822221538320950-010X200020900-0502.12-9152.5500

1,755.82 €

1 4 jours 2711122046.87528-14010506310M613.58.2M8487248724848105019008903700108471711409087942015.36R1/8222215384.7420950-010X200020900-0502.12-9152.6100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Désignation Pince Parallèle Matière du corps de base aluminium
PL Edelstahl non

Assistance technique