Bride noix avec denture intérieure pour tube rond, aluminium (29024)

Bride noix avec denture intérieure pour tube rond, aluminium (29024)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· À associer à des brides à patte avec denture extérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29024-512
29024-514
29024-516
29024-518
29024-520
29024-525
29024-530
29024-540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur C D E F
(kN)
G H K L M Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P S Poids (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 jours 12.110.57.5263.629.42530574428921M60.0620

17.54 €

1 4 jours 14.110.57.5263.629.42530574428921M60.0590

17.54 €

1 4 jours 16.110.57.5263.629.42530574428921M60.0560

17.54 €

1 4 jours 18.110.57.5263.629.42530574428921M60.0520

18.55 €

1 4 jours 20169404.94045509373919433M80.1980

18.55 €

1 4 jours 25.1169404.94045509373919433M80.1790

18.55 €

1 4 jours 30.1169404.94045509373919433M80.1500

30.98 €

1 4 jours 40.2221156656606812810026718148M100.4100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Acier Désignation Bride Matière du corps de base Aluminium
Type de produit Avec denture intérieure Surface composants Zingué Finition 1 Noix
Finition 2 Pour tube rond RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique