Bride noix avec denture intérieure pour tube rond, thermoplastique (29028)

Bride noix avec denture intérieure pour tube rond, thermoplastique (29028)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· À associer à des brides à patte avec denture extérieure

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29028-18
29028-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur C D E F G H K L N P S T Poids (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 jours 189.76.130252527.51461.55.721M6x18M6-DIN 9850.0236

4.37 €

1 4 jours 3016.58.14540404322.595.56.528.5M8x25M8-DIN 9850.0711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Acier Désignation Bride Matière du corps de base Thermoplastique
Type de produit Avec denture intérieure Surface composants Zingué Finition 1 Noix
Finition 2 Pour tube rond RoHS Oui

Assistance technique