Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808, trou lisse, acier (23406)

Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808, trou lisse, acier (23406)
· Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents

· Sans jeu

· Joint de cardan rectifié

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23406-10048
23406-110048
23406-112056
23406-116068
23406-12056
23406-120082
23406-125104
23406-130166
23406-135140
23406-16068
23406-20082
23406-25104
23406-30166
23406-35140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 D=Alésage de fixation L=Longueur T D1 B Couple max.
(Nm)
L2 Moment de rupture statique
(Nm)
L1 Type de produit Poids (ERP)
(kg)

105.64 €

1 4 jours 26104811.42031012*8024trou lisse sans rainures0.0721

129.64 €

1 4 jours 26104811.42031012*8024trou lisse avec rainures0.0713

138.11 €

1 4 jours 30125613.82541614*12028trou lisse avec rainures0.1301

144.97 €

1 4 jours 37166818.33253516*25034trou lisse avec rainures0.2560

112.93 €

1 4 jours 30125613.82541614*12028trou lisse sans rainures0.1301

165.05 €

1 4 jours 47208222.84268020*50041trou lisse avec rainures0.4767

212.45 €

1 4 jours 562510428.350813025*80052trou lisse avec rainures0.9265

289.18 €

1 4 jours 723012233.358824029150061trou lisse avec rainures2.7780

487.87 €

1 4 jours 723514038.3701036035*220070trou lisse avec rainures2.7550

118.21 €

1 4 jours 37166818.33253516*25034trou lisse sans rainures0.2351

134.94 €

1 4 jours 47208222.84268020*50041trou lisse sans rainures0.4894

176.83 €

1 4 jours 562510428.350813025*80052trou lisse sans rainures0.9290

236.06 €

1 4 jours 723012233.358824029150061trou lisse sans rainures2.7800

409.92 €

1 4 jours 723514038.3701036035*220070trou lisse sans rainures3.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 avec palier à aiguille Finition 1 simple Matière du corps de base acier
Désignation Joint De Cardan DIN DIN 808 Surface corps rectifié et naturel
RoHS oui

Assistance technique