Manette indexable en acier avec taraudage, satinée mate (06442) (Numéros de référence)

Manette indexable en acier avec taraudage, satinée mate (06442)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06442-1041
06442-1051
06442-1061
06442-2061
06442-2081
06442-3081
06442-3101
06442-4101
06442-4121
06442-5121
06442-5161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

9.69 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M4916

9.69 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M5916

9.69 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M6916

13.07 €

1 4 jours 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M61220

13.07 €

1 4 jours 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M81220

15.65 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M81422

15.65 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M101422

20.16 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M101724

20.16 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M121724

31.80 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M122326

31.80 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Acier Couleur principale Noir
Corps de finition de surface Revêtement plastique Composant de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique