Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, satinée mate (06460-10) (Numéros de référence)

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, satinée mate (06460-10)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-10-2081X10
06460-10-2081X20
06460-10-2081X30
06460-10-2081X40
06460-10-3101X15
06460-10-3101X30
06460-10-3101X40
06460-10-3101X50
06460-10-4101X20
06460-10-4101X30
06460-10-4101X40
06460-10-4101X50
06460-10-5121X20
06460-10-5121X30
06460-10-5121X40
06460-10-5121X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage

25.82 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6102M8

25.82 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6202M8

25.82 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6302M8

26.22 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6402M8

26.92 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6153M10

26.92 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6303M10

27.41 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6403M10

27.41 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6503M10

29.10 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3204M10

29.10 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3304M10

30.29 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3404M10

30.29 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3504M10

33.51 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5205M12

33.51 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5305M12

35.36 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5405M12

35.36 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5505M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Couleur principale Noir Corps de finition de surface Revêtement plastique Composant de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique