Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, satinée mate (06451-10)

Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, satinée mate (06451-10)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-10-2081
06451-10-3101
06451-10-4101
06451-10-5121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)

35.19 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.62M822

37.55 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.63M1024

40.96 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.34M1027

45.00 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.55M1233

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Couleur principale Noir Corps de finition de surface Revêtement plastique Composant de finition de surface Brillant
T1(mm) 10

Assistance technique