Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29125-5050
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Désignation | Bride | Finition 1 | En croix |
Finition 2 | Pour unité linéaire | A=Carré femelle | 50 | B | 126 |
C | 86 | Matière de composant | Acier | M | 53 |
Surface corps | Laqué poudre | Surface composants | Zingué | Typ=Diamètre intérieur | 50 |
V1 | M8x50 | V2 | M8x50 | RoHS | Oui |
Poids (ERP)(kg) | 1.1740 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride en croix en aluminium, Forme B (29125), le numéro d'article est le suivant: 29125-5050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29125-5050.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles