Plaque de prise secteur, double combinée, 15A

Plaque de prise secteur, double combinée, 15A
  • Remise sur volume
This plate for combined 15-A embedded outlets (dual type). The rotating mating direction is written on the surface of the plate.

[Features]
· Plate for twist lock type / retaining-type embedded outlets with PULL <=> LOCK indicated on the surface of the plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101CA
101CN-100
101CS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Contenu d'affichage en surface Longueur totale (L)
(mm)

6.03 €

1 Disponible 8 jours 10Nouveau métal (aluminium)Illustration de la bouche d'insertion120

4.41 €

1 Disponible 8 jours 10Nylon100V, illustration de la bouche d'insertion120

5.86 €

1 Disponible 8 jours 10Acier inoxydableIllustration de la bouche d'insertion115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de prise secteur murale compatible 15A combinés (type double) Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 2 Boîtiers applicables Pour 1 pièce

Assistance technique