Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
541A |
541N |
541N-200 |
541S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Contenu d'affichage en surface | Longueur totale (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Nouveau métal (aluminium) | NA | 120 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Nylon | NA | 120 | |
8.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Nylon | 200V | 120 | |
11.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Acier inoxydable | NA | 115 |
Loading...
Forme de prise secteur murale compatible | Type lame plate 30A / 50A / 60A (φ57) | Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm) | 60.5 | Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Boîtiers applicables | Pour 2 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Contenu d'affichage en surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles