Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 15A / 20A ⌀34.5

Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 15A / 20A ⌀34.5
  • Remise sur volume
This plate for twist locked 15 A / 20 A embedded outlets (⌀34.5) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1141-1A
1141A
1141A-100
1141A-200
1141N-100
1141N-200
141A
141S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Pas de montage de la prise secteur murale (l)
(mm)
Nbre. de prises secteur murales installées
(Pièce)
Boîtiers applicables Contenu d'affichage en surface Longueur totale (L)
(mm)

10.71 €

1 5 jours 10Nouveau métal (aluminium)1012Pour 2 pièceRelâcher <=> verrouillage120

5.77 €

2 5 jours -Nouveau métal (aluminium)1011Pour 1 pièceRelâcher <=> verrouillage120

6.58 €

1 Disponible 7 jours 10Nouveau métal (aluminium)1011Pour 1 pièce100V, → verrouillage120

6.45 €

1 5 jours 10Nouveau métal (aluminium)1011Pour 1 pièce200V, → verrouillage120

4.93 €

1 Disponible 7 jours 10Nylon1011Pour 1 pièce100V, → verrouillage120

4.93 €

1 Disponible 7 jours 10Nylon1011Pour 1 pièce200V, → verrouillage120

5.90 €

1 5 jours -Nouveau métal (aluminium)60.51Pour 1 pièceRelâcher <=> verrouillage120

4.99 €

1 Disponible 5 jours -Acier inoxydable60.51Pour 1 pièceTirer <=> LOCK115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de prise secteur murale compatible Type à crochet 15A / 20A (φ34.5)

Assistance technique