Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 20A / 30A ⌀40.5 × 2

Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 20A / 30A ⌀40.5 × 2
  • Remise sur volume
This plate for twist locked 20 A / 30 A embedded outlets (⌀40.5 x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1161-1A
1161-2A
161-1S
161-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Pas de montage de la prise secteur murale (l)
(mm)
Boîtiers applicables Contenu d'affichage en surface Longueur totale (L)
(mm)

11.25 €

1 5 jours -Nouveau métal (aluminium)101Pour 2 pièceRelâcher <=> verrouillage120

14.60 €

1 Disponible 5 jours -Nouveau métal (aluminium)101Pour 3 pièceRelâcher <=> verrouillage120

9.02 €

1 5 jours -Acier inoxydable60.5Pour 2 pièceTirer <=> LOCK115

17.14 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable60.5Pour 3 pièceTirer <=> LOCK115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de prise secteur murale compatible Type à crochet 20A / 30A (φ40.5) Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 2

Assistance technique