Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AD12-16U(PCI)EV |
AI-1664LA-LPE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Bus | Support PCI | Dimensions externes (L) (mm) | Dimensions externes (H) (mm) | Fonction | Entrée analogique | Sortie analogique (can.) | Résolution | Caractéristiques | Plage d'entrée analogique | Plage de sortie analogique | Normes de sécurité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,364.13 € | 1 | 16 jours | 10 | PCI | Standard | 176.41 | 105.68 | Entrée, sortie | Simple 16 can. / différentiel 8 can. | 1 | 12bit | Vitesse de conversion analogique-numérique : 1μs/can. (max.) | 0 à 5V / 0 à 10V / ±2.5V / ±5V / ±10V | 0 à 10V / ±5V / ±10V | CE | ||
695.11 € | 1 | Disponible | 50 jours | 10 | PCI Express | LowProfile | 121.69 | 67.9 | Entrée | Simple 64 can. / différentiel 32 can. | - | 16bit | Vitesse de conversion analogique-numérique : 10μs/can. (max.) | ±10V | - | - |
Loading...
Fonction | Entrée et sortie analogiques |
---|
Configurer
Propriétés de base
Bus
Support PCI
Dimensions externes (L)(mm)
Dimensions externes (H)(mm)
Fonction
Entrée analogique
Sortie analogique(can.)
Résolution
Caractéristiques
Plage d'entrée analogique
Plage de sortie analogique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles