Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MR-430P-3C
Référence pièce
|
---|
MR-430P-3C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
60.32 € 24.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type vis | Mâle femelle | Diamètre de vis | M4 | Matériau / finition | 3C (fer trivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 30 | Forme extérieure | Rond | Revêtement isolant | NA |
Nombre par emballage(Pièce) | 50 | D(mm) | 8 | Profondeur du trou de vis L1(mm) | 10 |
Profondeur du trou de vis L2(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Support rond, le numéro d'article est le suivant: MR-430P-3C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-430P-3C.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles