Isolateur époxy

Isolateur époxy
Epoxy insulation for high voltages (6kV).

[Features]
▪ Manufactured for reliable quality using resin formation technology employing JIS standard (JISC3851) as a reference standard.
· Smaller, lighter, more shock resistant, providing better electrical and mechanical properties than traditional porcelain insulators

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-6-2-RO
ES-6-2X-RO
ES-6-3-RO
ES-6-3X-RO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à vis

14.11 €

1 5 jours 10Surface supérieure M8×2, surface inférieure M8×2

14.43 €

1 5 jours -Surface supérieure M8×2, surface inférieure rotation à 90° M8×2

16.40 €

1 5 jours 10Surface supérieure M8×3, surface inférieure M8×3

17.54 €

1 9 jours -Surface supérieure M8×3, surface inférieure rotation à 90° M8×3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine époxy, partie filetée : Laiton

Assistance technique