Alarme sonore électronique BK

Alarme sonore électronique BK
  • Remise sur volume
The BK1 unit features 32 built-in tones. An embedded type with clear audio quality.

[Features]
· Easy to operate using the switch volume card slots on the front side.
· The volume can be adjusted on the front surface of the main body.
· Installing the switches, which were hitherto on the back of the main body, on the front panel enables operations from the installation side, improving operability.
· A dedicated embedded type.
· An IP54 structure (only on front with front-facing panel mounted).
· Produces a high volume sound of 95dB (at1m) despite its relatively compact size.
· Furthermore, the volume can be adjusted using the knob on the front of the main body.
· Features compatibility with NPN transistor open collectors, enabling direct drive with a PLC etc.
· Compliant with CE standards.
· Compliant with international standards, allowing it to be used globally (24V specifications).
· A two-color front panel is available for use with embedded equipment.
· The tone group selection switch allows for switching between the 32 available sounds as needed.
· Settings A to H and the bit input method enable playback of eight different tones.
· Settings I to O enable test sound (ambulance siren) playback.
· Can be used to check operations and adjust the volume.
· The P setting and the binary input method enable 32-tone playback.
· Tone combinations can be changed as needed with the SD card

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-24D-K
BK-100D-K
BK-100E-K
BK-220A-K
BK-220C-J
BK-220C-K
BK-220D-J
BK-220D-K
BK-220E-J
BK-220E-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rated Voltage
(V)
Representative Standard Son et couleur Couleur du corps principal

205.74 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 12 à 24VDCCEType DGris foncé

230.97 €

1 Disponible 23 jours CA100V-Type DGris foncé

230.97 €

1 Disponible 23 jours CA100V-Type EGris foncé

230.97 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 220VAC-Type AGris foncé

230.97 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 220VAC-Type CGris clair

230.97 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 220VAC-Type CGris foncé

230.97 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 220VAC-Type DGris clair

230.97 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 220VAC-Type DGris foncé

230.97 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 220VAC-Type EGris clair

230.97 €

1 Disponible 23 jours [Autre] 220VAC-Type EGris foncé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Forme carrée Sound Continu Types of sound Voix/Musique
Volume(dB) 95 Volume adjustment Disponible Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54
Dimension length(mm) 120 Dimension width(mm) 120 Dimension thickness(mm) 62.8
Remarque Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails sur les types de tonalités.

Assistance technique