Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AM-10 |
AP-6.5 |
AP-8.5 |
AP-12 |
CTE-10 |
CTE-15 |
CTE-25 |
CTE-35 |
M-1LE |
M-2LE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Largeur de la plaque signalétique (mm) | Longueur de la plaque signalétique | Pas de ligne de la plaque signalétique (mm) | Nombre par emballage (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € 0.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type simple | 10 | 1200mm | - | - | ||
25.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | Type simple | 6.5 | 900mm | - | 50 | |
25.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | - | 8.5 | - | - | 50 | |
1.32 € 0.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Type simple | 12 | 900mm | - | - | ||
25.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à ligne incluse | 8.5 | 670mm | 7 | 50 | |
25.74 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | Type à ligne incluse | 8.5 | 670mm | 8 | 50 | ||
25.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | Type à ligne incluse | 8.5 | 670mm | 11 | 50 | |
25.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | Type à ligne incluse | 8.5 | 670mm | 14 | 50 | |
23.93 € 16.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type simple | 8.5 | 1000mm | - | 50 | |
43.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type simple | 8.5 | 2000mm | - | 50 |
Loading...
Produits pris en charge | Tous les borniers | Matériau | PVC |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications
Largeur de la plaque signalétique(mm)
Longueur de la plaque signalétique
Pas de ligne de la plaque signalétique(mm)
Nombre par emballage(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles