Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMEVBT1.25-10
Référence pièce
|
---|
TMEVBT1.25-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 100 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 6 jours |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Type à lame | Outer Diameter(mm) | 3.4 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 20.3 | Conforming wire size(AWG) | 22 à 16 | Insulation material | Vinyle |
Insulation coating (color) | Rouge | Representative Standard | UL / CSA | Forme détaillée | TMEV type BT |
Nombre par emballage(Pièce) | 100 | Dimension - épaisseur(mm) | 0.75 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne avec revêtement isolant., le numéro d'article est le suivant: TMEVBT1.25-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMEVBT1.25-10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles