Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSS43925-F
Référence pièce
|
---|
CSS43925-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
428.09 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 |
Loading...
Type | Connecteur de type à insertion | Shape | Forme Giboshi | Outer Diameter(mm) | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 17.5 | Conforming wire size(AWG) | 20 à 14 | Forme détaillée | Borne de type Giboshi en F |
Diamètre de l'embout(mm) | 3.9 | Nombre par emballage(Pièce) | 5000 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne sertie à chaîne, type en ogive, le numéro d'article est le suivant: CSS43925-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSS43925-F.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles