Manchon SS【100 pièces par conditionnement】

Manchon SS
Can be used as an induction bushing for door opening and closing shaft.

[Features]
- The taper of the bushing smoothly guides the shaft into the locking aperture when locking the door.
- Protects against noise caused by vibration.
- Peeling of the coating around the lock aperture caused by opening and closing of the lock shaft is eliminated, preventing rust formation.
- Mounting of the bushing can be performed in a single operation by simply pushing it in.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSB-10

Référence pièce
SSB-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

103.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Nylon 6 Nombre par emballage(Pièce) 100

Vous vous trouvez sur la page de Manchon SS, le numéro d'article est le suivant: SSB-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSB-10.

Assistance technique