Noyau fendu, série E04SR【1-112 pièces par conditionnement】

Noyau fendu, série E04SR
  • En promotion
  • Remise sur volume
It can be attached to the cable with one touch

[Features]
· It uses the high frequency absorption characteristics of ferrite and is excellent in high frequency noise absorption.
· The ferrite core is integrated with the resin case, and it can be attached to the interface and power cable with one touch.
· Effective against common mode noise, reducing effect without affecting signal quality.
· A lineup with flat type ferrite core, effective noise reduction for tight spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E04SR130525A
E04SR130525AB
E04SR150718
E04SR170730A
E04SR170730AB
E04SR200917
E04SR200932
E04SR200935A
E04SR200935AB
E04SR211132
E04SR241336A
E04SR241336AB
E04SR301334
E04SR401938
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de câble correspondant Longueur Collier

174.64 €

112 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours φ3 à 5 max.25mmGris

9.78 €

2.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

φ3 à 5 max.25mmNoir

5.74 €

1.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

φ7 max.22mmGris

6.13 €

1 Disponible 6 jours φ4 à 7 max.30mmGris

145.63 €

84 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours φ4 à 7 max.30mmNoir

7.26 €

1 Disponible 6 jours φ9 max.21mmGris

124.91 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours φ9 max.36mmGris

6.47 €

1 Disponible 5 jours φ6 à 9 max.35mmGris

3.55 €

1.10 €

2 Disponible Jour même

Stock

φ6 à 9 max.35mmNoir

134.24 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours φ11 max.36mmGris

5.63 €

1.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

φ10 à 13 max.36mmGris

160.31 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours φ10 à 13 max.36mmNoir

9.96 €

1 Disponible 6 jours φ13 max.39mmGris

13.76 €

20 Disponible 6 jours φ19 max.61mmGris

Loading...

  1. 1

Assistance technique