Vis de blocage SC pour usage général, série SK

Vis de blocage SC pour usage général, série SK
  • Remise sur volume
This product is made with ABS resin with excellent shock resistance.

[Features]
・This product is made with ABS resin, a material with superior shock resistance that delivers high performance as an electrical insulator.
This is a general purpose type that can be used with various types of cable wiring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-12L
SK-12M
SK-12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe de câble conforme (minimum)
(mm)
Forme externe de câble conforme (maximum)
(mm)

2.13 €

5 Disponible 6 jours 8.512.5

2.13 €

5 Disponible 6 jours 6.510.5

2.13 €

5 Disponible 6 jours 4.58.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis G1/2/CTG16 Matériau Résine ABS Diamètre extérieur(mm) 27
Collier Noir Diamètre intérieur(mm) 13

Assistance technique