Vis de blocage SC ignifuge, type SC :

Vis de blocage SC ignifuge, type SC :
  • Remise sur volume
Uses polyamide which has excellent mechanical strength.

[Features]
Uses polyamides (UL certified material) that are excellent for flame resistance and mechanical strength.
A wide range of sizes is available where the compliant cable outer diameter ranges from φ3.0 to φ38.0.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCL-6A
SCL-6B
SCL-10A
SCL-10B
SCL-14A
SCL-14B
SCL-18A
SCL-18B
SCL-22A
SCL-22B
SCL-30A
SCL-30B
SCL-30C
SCL-38A
SCL-38B
SCL-38C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe de câble conforme (minimum)
(mm)
Forme externe de câble conforme (maximum)
(mm)
Vis Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

2.66 €

2 Disponible 6 jours 3.04.5G1/418.57

2.66 €

2 Disponible 6 jours 4.56.5G1/418.57

3.80 €

2 Disponible 6 jours 6.58.5G3/82711

3.80 €

2 Disponible 6 jours 8.510.5G3/82711

5.23 €

2 Disponible 6 jours 10.512.5G1/2 / CTG163315.5

5.23 €

2 Disponible 6 jours 12.514.5G1/2 / CTG163315.5

5.28 €

1 Disponible 6 jours 14.516.5G3/4 / CTG224019.5

5.28 €

1 Disponible 6 jours 16.518.5G3/4 / CTG224019.5

6.29 €

1 Disponible 6 jours 18.520.5G1 / CTG284424

6.29 €

1 Disponible 6 jours 20.522.5G1 / CTG284424

8.61 €

1 Disponible 6 jours 22.024.0G1 1/4 / CTG365131.5

8.59 €

1 Disponible 6 jours 24.027.0G1 1/4 / CTG365131.5

8.57 €

1 Disponible 6 jours 27.030.0G1 1/4 / CTG365131.5

15.33 €

1 Disponible 6 jours 30.032.0G1 1/2 / CTG426140

14.85 €

1 Disponible 6 jours 32.035.0G1 1/2 / CTG426140

14.81 €

1 Disponible 6 jours 35.038.0G1 1/2 / CTG426140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide Collier Gris

Assistance technique