Connecteur coaxial série BNC (Numéros de référence)

Connecteur coaxial série BNC
  • Remise sur volume
The BNC connector features a bayonet lock connection system that can be easily attached and detached. It is utilized in a wide range of communication and measurement applications. Nominal impedance = 50 Ω.

[Features]
· BNC connector is a connector with a bayonet lock connection system that is easy to attach and detach. The connector is available with a nominal impedance of 50 Ω and 75 Ω (BNCC type).
· The cable length is also very adaptable for use in a wide range of communication and measurement applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

050-1371

Référence pièce
050-1371
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Impédance
(Ω)
Câble conforme Forme de la prise Forme de l'adaptateur Dimension (hauteur)
(mm)
Dimension (largeur)
(mm)
Dimension (profondeur)
(mm)
Plage de fréquences
(GHz)
Quantité d'unités commandée
(Pièce)

3.70 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite505C-2V--14.514.528.60-4-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs A/B/C A· B· C BNC
Nombre d'âmes 1 Tension nominale(V) 500 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Méthode de retrait Verrou à baïonnette

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coaxial série BNC, le numéro d'article est le suivant: 050-1371.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 050-1371.

Variantes de ce produit

Référence pièce
050-1310
050-1330
050-1370
050-1372
050-1391A
050-1391D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Impédance
(Ω)
Câble conforme Forme de la prise Forme de l'adaptateur Dimension (hauteur)
(mm)
Dimension (largeur)
(mm)
Dimension (profondeur)
(mm)
Plage de fréquences
(GHz)
Quantité d'unités commandée
(Pièce)

3.56 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour câble[Autre] Serrage[Droit] Fiche droite503D-2V--14.514.5260-4-

10.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10MâlePour câble[Autre] Serrage[Droit] Fiche droite501.5D−2V--14.514.5260-4-

11.31 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour câble[Autre] Serrage[Droit] Fiche droite505D-2V--1515380-4-

4.61 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite505D-2V--14.514.528.60-4-

5.48 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite50RG-174 / 316 / 188--14.514.528.60-4-

5.95 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite501.5D−2V--14.514.528.60-4-

Assistance technique