Connecteur coaxial série BNC (Numéros de référence)

Connecteur coaxial série BNC
  • Remise sur volume
The BNC connector features a bayonet lock connection system that can be easily attached and detached. It is utilized in a wide range of communication and measurement applications. Nominal impedance = 50 Ω.

[Features]
· BNC connector is a connector with a bayonet lock connection system that is easy to attach and detach. The connector is available with a nominal impedance of 50 Ω and 75 Ω (BNCC type).
· The cable length is also very adaptable for use in a wide range of communication and measurement applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

050-1490

Référence pièce
050-1490
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Impédance
(Ω)
Câble conforme Forme de la prise Forme de l'adaptateur Dimension (hauteur)
(mm)
Dimension (largeur)
(mm)
Dimension (profondeur)
(mm)
Plage de fréquences
(GHz)
Quantité d'unités commandée
(Pièce)

13.10 €

1 Disponible 8 jours -FemellePour câble[Autre] Serrage[Droit] Jack droit50RG-58--141428.60-4100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs A/B/C A· B· C BNC
Nombre d'âmes 1 Tension nominale(V) 500 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Méthode de retrait Verrou à baïonnette

Assistance technique