Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
050-1494
Référence pièce
|
---|
050-1494 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Câble conforme | Forme de la prise | Forme de l'adaptateur | Dimension (hauteur) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimension (profondeur) (mm) | Plage de fréquences (GHz) | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | NA | [Autre] Embout de protection | - | [Autre] Capuchon | [Autre] N/A | - | - | - | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 0-4 | 100 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Tension nominale(V) | 500 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Méthode de retrait | Verrou à baïonnette |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coaxial série BNC, le numéro d'article est le suivant: 050-1494.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 050-1494.
Configurer
Propriétés de base
Application
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Impédance(Ω)
Câble conforme
Forme de la prise
Forme de l'adaptateur
Broche / contact applicable
Dimension (hauteur)(mm)
Dimension (largeur)(mm)
Dimension (profondeur)(mm)
Plage de fréquences(GHz)
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
050-1371 |
050-1372 |
050-1391A |
050-1500-9 |
050-1610WG |
050-1660 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Câble conforme | Forme de la prise | Forme de l'adaptateur | Dimension (hauteur) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimension (profondeur) (mm) | Plage de fréquences (GHz) | Quantité d'unités commandée (Pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 5C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
4.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
5.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | RG-174 / 316 / 188 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
4.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Châssis / pour montage de panneau | - | [Autre] Prise | [Autre] Incohérent | - | Type d'isolation (cloison) | - | 12.7 | 12.7 | 28.2 | 0-4 | - | |
6.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | [Autre] Incohérent | - | Type d'isolation (type en L, fixation par vis) | - | 20.6 | 12.83 | 34.5 | 0-4 | 500 | |
6.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | [Autre] Incohérent | - | Type d'isolation (type en L, type profil bas) | - | 16.7 | 12.8 | 34.5 | 0-4 | - |