Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
050-1490
Référence pièce
|
---|
050-1490 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Câble conforme | Forme de la prise | Forme de l'adaptateur | Dimension (hauteur) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimension (profondeur) (mm) | Plage de fréquences (GHz) | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Droit] Jack droit | 50 | RG-58 | - | - | 14 | 14 | 28.6 | 0-4 | 100 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Tension nominale(V) | 500 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Méthode de retrait | Verrou à baïonnette |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Forme de la prise
Forme de l'adaptateur
Broche / contact applicable
Application
Impédance(Ω)
Câble conforme
Dimension (hauteur)(mm)
Dimension (largeur)(mm)
Dimension (profondeur)(mm)
Plage de fréquences(GHz)
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles