Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
050-NF19D
Référence pièce
|
---|
050-NF19D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Câble conforme | Forme de la prise | Forme de l'adaptateur | Dimension (hauteur) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimension (profondeur) (mm) | Plage de fréquences (GHz) | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour câble | Serti | [Autre] Jack avec bride à 4 trous | 50 | 1.5D−2V | - | - | 17.5 | 17.5 | 29.3 | 0-4 | - |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Tension nominale(V) | 500 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Méthode de retrait | Verrou à baïonnette |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coaxial série BNC, le numéro d'article est le suivant: 050-NF19D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 050-NF19D.
Configurer
Propriétés de base
Sens de connexion
Forme de la prise
Forme de l'adaptateur
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Broche / contact applicable
Application
Méthode de connexion des fils
Impédance(Ω)
Câble conforme
Dimension (hauteur)(mm)
Dimension (largeur)(mm)
Dimension (profondeur)(mm)
Plage de fréquences(GHz)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
050-1330 |
050-1370 |
050-1371 |
050-1372 |
050-1391A |
050-NT21A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Câble conforme | Forme de la prise | Forme de l'adaptateur | Dimension (hauteur) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimension (profondeur) (mm) | Plage de fréquences (GHz) | Quantité d'unités commandée (Pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Droit] Fiche droite | 50 | 1.5D−2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 26 | 0-4 | - | |
11.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Droit] Fiche droite | 50 | 5D-2V | - | - | 15 | 15 | 38 | 0-4 | - | |
3.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 5C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
4.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
5.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | RG-174 / 316 / 188 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
34.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Angle] Bouchon de type L | 50 | 1.5D−2V | - | - | 25.7 | - | 27.4 | 0-4 | 500 |