Collier d'entrée de câble

Collier d'entrée de câble
  • En promotion
  • Remise sur volume
Use the cable pull-through clamp for supporting cables on the inside of cable entry apertures.

[Features]
· Cables can be supported easily.
· The task of securing the cable is completed by simply sandwiching the cable, that is inserted through the entry aperture, between the packing and securing the clamp body to the cabinet with screws.
· A wide cable-insertion aperture provides excellent workability.
· Improved workability due to not requiring the use of conventional filling materials.
· Soft urethane foam prevents the intrusion of external dust and foreign material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DK-20
DK-30
DK-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)

59.57 €

1 5 jours 10200

69.25 €

1 5 jours 10300

70.20 €

32.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de résistance à la chaleur(°C) 70 Ignifuge UL94HF-1

Assistance technique