Surbarre pour disjoncteur fin (type monophasé 4 fils - 30mm)

Surbarre pour disjoncteur fin (type monophasé 4 fils - 30mm)
Crossbars for neutral terminal integrated breakers. (3-phase, 4-wire type, 30 mm)

[Features]
· The structure does not cause uneveness on the main line bar, so it can be used with conventional designs.
· Also, the wiring work is easy.
· An insulated tube allowing you to use the product with confidence has been provided.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB4-N-30
SB4-R-30
SB4-S-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Caractéristiques Nombre par emballage
(Pièce)

10.85 €

20 9 jours 1019 x 10 x 157Phase N200

11.36 €

20 9 jours 109.5 x 10 x 117.5Phase S100

12.36 €

20 9 jours 109.5 x 10 x 157Phase S, phase T100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Étamage Courant nominal(A) 20 Pas du bus / épaisseur du bus(mm) 30

Assistance technique