PEEK Attache à glissière【1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

PEEK Attache à glissière
  • Remise sur volume
Manufactured with effective oversight and standards. The specifications are optimal for use in environments with high temperatures and chemicals present.

[Features]
・ The specifications are optimal for use in environments with high temperatures and chemicals present.
・ This is a stable material that demonstrates excellent tensile strength in temperatures of up to 260°C.
・This product is halogen-free and maintains UL94V-0 flame retardant capability, reducing smoke and gas emissions in the event of a fire. This contributes to improved safety in the working environment.
・ With the exception of some chemicals (highly concentrated sulfuric acid, etc.), this product provides excellent resistance to chemical damage while simultaneously maintaining a high level of radiation resistance over a long period of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLT2S-M71

Référence pièce
PLT2S-M71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,075.36 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 48 Overall Length(mm) 188 Width(mm) 4.8
Material Polyetheretherketone Color Marron clair Environment resistance Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques / Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-0 Type Standard Recommended tools GTS/PTS
Wire bundle diameter dimensions(Inch) 2 Loop tensile strength(N(kg)) 667(68.1) Operating temperature range (Min - Max)(°C) -60 to +260

Assistance technique