Collier de serrage en élastomère【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Collier de serrage en élastomère
  • Remise sur volume
Does not over tighten the object. Ideal for outdoors use. Cable tie that resists lateral dislodge.

[Features]
No over-tightening of communication cables made of flexible material.
Flexible with tight cable adherence prevents lateral dislodge.
Halogen-free material that is UL94V-0 flame retardant.
Removable tie ideal for frequent cable relocation and additions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ERT2M-C20

Référence pièce
ERT2M-C20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

116.34 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 60 Overall Length(mm) 216 Width(mm) 12.7
Material Polyuréthane thermoplastique Color Noir Environment resistance Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-0 Special Function/Application Rebandable (bande Velcro incluse) Type Miniature
Wire bundle diameter dimensions(Inch) 2 Features Halogen-free Loop tensile strength(N(kg)) 80(8.2)
Operating temperature range (Min - Max)(°C) -40 to +50

Assistance technique