Référence fabricant: HLM-15R4
Marque: PANDUIT
Prix: 19.23 €
Délai de livraison: 5 jours
Band Diameter: - mm
Overall Length: 4500 mm
Width: 8.4 mm
Material: [Autre] Face avant en nylon, dos en polyéthylène
Color: [Autre] Jaune
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HLM-15R4
Référence pièce
|
---|
HLM-15R4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Color | Representative Standard | Operating temperature range (Min - Max) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 1 | 5 jours | - | - | 4500 | 8.4 | [Autre] Face avant en nylon, dos en polyéthylène | [Autre] Jaune | - | -17 to +93 |
Loading...
Special Function/Application | Rebandable (bande Velcro incluse) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Representative Standard
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles