Attache à glissière avec sangle de marquage【50 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Attache à glissière avec sangle de marquage
Temporary holding. The marking portion can be directly written on. It is ideal for temporary bundling of the hoses and wiring harnesses.

[Features]
Used for identification of the communication cables or fiber optical cables.
It can also be used underground.
Allows installation as either a winding type or flag type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CM4S-L8

Référence pièce
CM4S-L8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 111 Overall Length(mm) 387 Width(mm) 19.1
Material Polyéthylène Color Gris Environment resistance Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) N/A Wire bundle diameter dimensions(Inch) 4 Operating temperature range (Min - Max)(°C) -59 to +100

Assistance technique