Gaine à bouton pression (type caissonné, petit format)

Gaine à bouton pression (type caissonné, petit format)
  • Remise sur volume
One touch removal and detachment of wire using the snap button ☆ Protection bond for wiring

[Features]
A direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KST-10G
KST-10R
KST-15G
KST-15R
KST-20G
KST-20R
KST-25G
KST-25R
KST-30G
KST-30R
KST-40G
KST-40R
KST-50G
KST-50R
KST-70G
KST-70R
KST-100G
KST-100R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Color

64.39 €

1 Disponible 13 jours -φ10Gris

82.93 €

1 Disponible 13 jours -φ10Noir / gris

88.87 €

1 Disponible 5 jours -φ15Gris

88.87 €

1 Disponible 5 jours -φ15Noir / gris

95.32 €

1 Disponible 5 jours -φ20Gris

95.32 €

1 Disponible 6 jours -φ20Noir / gris

105.57 €

1 Disponible 5 jours -φ25Gris

105.57 €

1 Disponible 6 jours -φ25Noir / gris

110.89 €

1 Disponible 5 jours -φ30Gris

80.86 €

1 Disponible 6 jours -φ30Noir / gris

86.24 €

1 Disponible 5 jours 10φ40Gris

86.24 €

1 Disponible 6 jours -φ40Noir / gris

101.08 €

1 Disponible 5 jours -φ50Gris

101.08 €

1 Disponible 6 jours -φ50Noir / gris

121.52 €

1 Disponible 5 jours -φ70Gris

121.52 €

1 Disponible 5 jours -φ70Noir / gris

143.66 €

1 Disponible 13 jours -φ100Gris

143.66 €

1 Disponible 5 jours -φ100Noir / gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixing Method Crochet (bouton) Shield compatible N/A Application/special functions Ignifuge
Overall Length(m) 25 Tool used N/A Matériau Chlorure de vinyle ignifuge

Assistance technique