• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Gaine à levier coulissant

Gaine à levier coulissant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Gaine à levier coulissant
  • Gaine à levier coulissant

This is a dedicated slider product that shuts out dust from the outside.

[Features]
· Even in low-temperature environments, the properties of the mating part materials undergo few major changes, providing superior workability.
· The mating parts form an airtight seal, preventing dust and other outside particles from entering.
· There are 10 sizes ranging from 10φ to 100φ. In addition, a coating that is perfect for wiring can be applied.
· Fits on any shape using a flexible material to create an attractive appearance.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSL-10
KSL-15
KSL-20
KSL-25
KSL-30
KSL-35
KSL-40
KSL-50
KSL-70
KSL-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)
Remarque

119.60 €

6 jours 6φ1050Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

128.87 €

6 jours 6φ1550Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

97.94 €

6 jours 6φ2050Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

104.40 €

4 jours 6φ2550Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

113.79 €

4 jours 6φ3050Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

119.89 €

4 jours 6φ3550Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

123.60 €

4 jours 6φ4050Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

147.85 €

4 jours 6φ5050Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

124.79 €

6 jours 6φ7025Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

145.18 €

17 jours 6φ10025Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixing Method Fermeture à glissière Shield compatible NA Application/special functions Ignifuge
Color Noir Tool used Disponible Matériau Chlorure de vinyle ignifuge avec toile de polyester

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique