IE-Line V04 Connector Series

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

IE-Line V04 Connector Series

Prix unitaire standard:
14.32
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
PROFINET authorization IP67 supported connector (V04 type)

Spécifications Basiques

  • Type
    Connector (set)
  • Conforming Cable
    Single Wire
  • Features
    Plug-in connector
  • Anti-kink
    NA
  • Dimension length(mm)
    65
  • Dimension width(mm)
    135
  • Dimension thickness(mm)
    340
Référence pièce
Color

Affiner par

  • Black
  • Gray
  • Réinitialiser
Standard

Affiner par

  • CE
  • Waterproof/drip-proof
  • CE
  • Tool-less
  • Waterproof/drip-proof
  • Réinitialiser
Model

Affiner par

  • IE-PS-V04P-RJ45-FH
  • IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
  • IE-PS-V04P-RJ45-TH
  • Réinitialiser
Insert and housing

Affiner par

  • RJ45 TIA-A/B/PROFINET++Push Pull V 04 plastic
  • RJ45 crimp + Push Pull V 04 plastic
  • Réinitialiser
Bending Protection

Affiner par

  • Available
  • NA
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Black
CE / Waterproof/drip-proof / Tool-less
IE-PS-V04P-RJ45-FH
RJ45 TIA-A/B/PROFINET++Push Pull V 04 plastic
NA
9 jours
24.95

1963160000
Référence pièce : 1963160000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.95

Designationrealisation

  • Type
    Connector (set)
  • Conforming Cable
    Single Wire
  • Color
    Black
  • Standard
    CE / Waterproof/drip-proof / Tool-less
  • Model
    IE-PS-V04P-RJ45-FH
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 TIA-A/B/PROFINET++Push Pull V 04 plastic
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Dimension length(mm)
    65
  • Dimension width(mm)
    135
  • Dimension thickness(mm)
    340
Black
CE / Waterproof/drip-proof / Tool-less
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
RJ45 TIA-A/B/PROFINET++Push Pull V 04 plastic
Available
19 jours
26.15

1963170000
Référence pièce : 1963170000
Nombre de jours d'expédition 19 jours
Prix unitaire standard 26.15

Designationrealisation

  • Type
    Connector (set)
  • Conforming Cable
    Single Wire
  • Color
    Black
  • Standard
    CE / Waterproof/drip-proof / Tool-less
  • Model
    IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 TIA-A/B/PROFINET++Push Pull V 04 plastic
  • Bending Protection
    Available
  • Anti-kink
    NA
  • Dimension length(mm)
    65
  • Dimension width(mm)
    135
  • Dimension thickness(mm)
    340
Gray
CE / Waterproof/drip-proof
IE-PS-V04P-RJ45-TH
RJ45 crimp + Push Pull V 04 plastic
NA
23 jours
14.32

1963180000
Référence pièce : 1963180000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Type
    Connector (set)
  • Conforming Cable
    Single Wire
  • Color
    Gray
  • Standard
    CE / Waterproof/drip-proof
  • Model
    IE-PS-V04P-RJ45-TH
  • Features
    Plug-in connector
  • Insert and housing
    RJ45 crimp + Push Pull V 04 plastic
  • Bending Protection
    NA
  • Anti-kink
    NA
  • Dimension length(mm)
    65
  • Dimension width(mm)
    135
  • Dimension thickness(mm)
    340

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique